Schneider-Electric
 
NSYPIN86 picture- Schneider-electric
NSYPIN86
Belső ajtó (800*600)
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Több helyszínes
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Lépcsős csúszka
Mellső oldal
Termékcsalád kompatibilitása Spacial (Spacial CRNG)
Spacial (Spacial S3DB)
Spacial (Spacial S3XEX)
Készülék összetétel 1 ajtók
4 rögzítőgyűrű
2 szerelő oszlop
Kiegészítő
Anyag Ajtó: acéllemez
Szín Összes oldal: szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Poliészter por
Zárolási típus Zár, 3 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Beállítás 25 mm-es lépésekben (lépcsős csúszkán)
Ajtó típusa Belső sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható
Legnagyobb terhelés 30 kg/m²
Magasság Névleges: 800 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Nettó súly 6,2 kg
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 55,5 cm
1.csomag hossza 76,5 cm
1. csomag súlya 6,412 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months