|
|
|
NSYRCK42
Rögzített rack 19" 42U
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
19”-os tartó
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 2000 mm
|
Polctípus
|
Rögzített
|
Szerelési hely
|
Szekrényszerkezeten
|
Mounting support
|
19" rögzített tartópánt
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial (Spacial SF-E)
Spacial (Spacial SFHD)
Spacial (Spacial SM)
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 függőleges
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
19”-os egységek száma
|
42
|
Kiegészítő
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Beállítás
|
Mélysége 25 mm-enként állítható
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
400 kg
|
Magasság
|
2000 mm
|
Mélység
|
45 mm
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
190 cm
|
1. csomag súlya
|
5,472 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
36 cm
|
2. csomag szélessége
|
200 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
251 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
Garancia
|
|