|
|
|
NSYRCKP21
Részleges rögzített rack 19" 21U
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
19”-os tartó
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 1000 mm
|
Polctípus
|
Rögzített
|
Szerelési hely
|
A szekrény elülső felső része
|
Rögzítés
|
Cella
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 függőleges
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
19”-os egységek száma
|
21
|
Kiegészítő jellemzők
Rack coverage
|
Partial
|
Anyag
|
Acél
|
Társított szekrény típusa
|
Álló szekrény
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Beállítás
|
Mélysége 25 mm-enként állítható
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
2 kg egységenként
|
Magasság
|
1000 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
Névleges: 800 mm
|
Mélység
|
55 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
94,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,934 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
56,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
160,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|