|
|
|
NSYRSW27
Oldalsó kihajtjató rack 19" 27U
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
19”-os tartó
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 1400 mm
|
Polctípus
|
Lengő központi részen kívül
|
Szerelési hely
|
Szekrényszerkezeten
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial (Spacial SFHD)
Spacial (Spacial SM)
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 8 szabványos érintkezőszán
1 forgópántok
1 oldalsó zár
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
19”-os egységek száma
|
27
|
Kiegészítő
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Oldallemez: szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Zárolási típus
|
Fogantyú gömbzárral
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Beállítás
|
Mélysége 25 mm-enként állítható
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
3,75 kg per unit with a maximum of 150 kg
|
A 19”-os polcok nyílása
|
Megfordítható 120 °
|
Magasság
|
1400 mm
|
Szélesség
|
800 mm
|
Mélység
|
1301 mm
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
73,0 cm
|
1.csomag hossza
|
130,1 cm
|
1. csomag súlya
|
24,0 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
Garancia
|
|