|
|
|
NSYRSW40
Oldalsó kihajtjató rack 19" 40U
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
19”-os tartó
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 2000 mm
|
Polctípus
|
Lengő
|
Szerelési hely
|
Szekrényszerkezeten
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 8 szabványos érintkezőszán
1 forgópántok
1 oldalsó zár
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
19”-os egységek száma
|
40
|
Kiegészítő jellemzők
Rack coverage
|
Complete
|
Rack position
|
Off-centered
|
Anyag
|
Acél
|
Társított szekrény típusa
|
Álló szekrény
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Zárolási típus
|
Fogantyú gömbzárral
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Beállítás
|
Mélysége 25 mm-enként állítható
|
Szín
|
Oldallemez: szürke (RAL 7035)
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
3,75 kg per unit with a maximum of 150 kg
|
A 19”-os polcok nyílása
|
Megfordítható 120 °
|
Magasság
|
2000 mm
|
Szélesség
|
800 mm
|
Mélység
|
1901 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
72,000 cm
|
1.csomag hossza
|
195,000 cm
|
1. csomag súlya
|
29,341 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
90,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
200,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
308,410 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|