|
|
|
NSYRSW627
Kihajtható rack panelek nélkül 19" 27U
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
19”-os tartó
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Polctípus
|
Lengő panelek nélkül
|
Szerelési hely
|
Szekrényszerkezeten
|
Rögzítés
|
19”-os lengő polc tartók
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
|
Készülék összetétel
|
1 rack
|
19”-os egységek száma
|
27
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Beállítás
|
Mélysége 25 mm-enként állítható
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
3 kg egységenként
|
A 19”-os polcok nyílása
|
Megfordítható 120 °
|
Magasság
|
1400 mm
|
Szélesség
|
600 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
51,5 cm
|
1.csomag hossza
|
127,0 cm
|
1. csomag súlya
|
15,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|