Schneider-Electric
 
NSYRSWC40 picture- Schneider-electric
NSYRSWC40
Középső kihajtható rack 19" 40U
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa 19”-os tartó
Application Elektronikus alkalmazás
For enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm
Polctípus Lengő központi rész
Szerelési hely Szekrényszerkezeten
Termékcsalád kompatibilitása Spacial (Spacial SFHD)
Spacial (Spacial SM)
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 8 szabványos érintkezőszán
1 19”-os lengő alváz
2 oldalsó védőelem
Mennyiség készletenként 1 darab
19”-os egységek száma 40
Kiegészítő
Anyag Acél
Szín Oldallemez: szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Horganyzott
Zárolási típus Fogantyú gömbzárral
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Beállítás Mélysége 25 mm-enként állítható
Állandó engedélyezhető teljesítmény 3,75 kg per unit with a maximum of 150 kg
A 19”-os polcok nyílása Megfordítható 120 °
Magasság 2000 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 1901 mm
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 73,0 cm
1.csomag hossza 190,1 cm
1. csomag súlya 29,0 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months