Schneider-Electric
 
NSYSDRC picture- Schneider-electric
NSYSDRC
Ajtó központosító görgő
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Spacial
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó központbeállító öntőgép
Application Több helyszínes
Nominal dimensions of the housing -
Szerelési hely Az ajtón
Tartománykompatibilitás Spacial SF és SM szekrények
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 x központosító görgő
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - ajtóerősítő kereten elhelyezés
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 43,5 cm
1. csomag súlya 480,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 150
2.csomag magassága 105,0 cm
2. csomag szélessége 100,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 93,2 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months