|
|
|
NSYSFD1810
Teli ajtó SF/SM (1800*1000)
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
1 megerősített keret ráccsal
4 forgópántok
4 reteszelő rudazatrendszer, 2 pontos
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
1
|
Ajtó típusa
|
Külső sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Legnagyobb terhelés
|
60 kg/m²
|
Magasság
|
Névleges: 1800 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1000 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
97,5 cm
|
1.csomag hossza
|
188,5 cm
|
1. csomag súlya
|
33,62 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
200 cm
|
2. csomag hossza
|
65 cm
|
2. csomag súlya
|
368 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|