Schneider-Electric
 
NSYSFD1810T picture- Schneider-electric
NSYSFD1810T
Átlátszó ajtó SF/SM (1800*1000)
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Több helyszínes
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitása Spacial (Spacial SFHD)
Készülék összetétel 1 ajtók
1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
4 forgópántok
4 reteszelő rudazatrendszer, 2 pontos
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő
Anyag Ajtó: securit üveg
Ajtó: acéllemez
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Külső átlátszó
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Magasság Névleges: 1800 mm
Szélesség Névleges: 1000 mm
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 97,0 cm
1.csomag hossza 180,0 cm
1. csomag súlya 26,72 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months