|
|
|
NSYSFD206T
Átlátszó ajtó SF/SM (2000*600)
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Több helyszínes
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mellső
Oldal
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial (Spacial SFHD)
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
4 forgópántok
4 reteszelő rudazatrendszer, 2 pontos
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő
Anyag
|
Ajtó: securit üveg
Ajtó: acéllemez
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
1
|
Ajtó típusa
|
Külső átlátszó
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Magasság
|
Névleges: 2000 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
59,0 cm
|
1.csomag hossza
|
208,5 cm
|
1. csomag súlya
|
19,4 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
44,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
208,5 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
215,0 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
Garancia
|
|