|
|
|
NSYSFHD1612602D
Spacial SFHD kültéri szekrény 1600x1200x600mm
|
|
|
Fő jellemzők
Range
|
PanelSeT
|
Product
|
PanelSeT SFHD
|
Specific application
|
Kültéri nagy igénybevétel
|
Certification
|
BV megfelel IEC 61984 2011
UL-Aex megfelel UL 508, E típus 2008
BV megfelel IEC 61439-5 2010
Delta megfelel IEC 62208 2011
BV megfelel ISO 12944 2008
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megfelelő szekrény
|
Enclosure height with canopy
|
1681 mm
|
Canopy height
|
81 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
1200 mm
|
Enclosure depth with canopy
|
630 mm
|
Enclosure depth
|
600 mm
|
Szerelési anyagok típusa
|
Álló kivitelű
|
Available functions with accessories
|
Megfelelő 19”-os elektromos polchoz
Csatolás
Forgás ellenőrzés
Padlókezelés
|
Készülék összetétel
|
Csúszósaru 2 szerelőlap
Alumínium szerelőlapot rögzítő keretek 4
13 mm-rel a doboz elülső élétől 1
Ajtók 2
Zárbetét 3 mm-es dupla rudas betéttel 1
Védőkupak 1
Mechanikus kitámasztó 1 ajtó
Tető 1 ajtó
Műanyag ajtó 1 A4
Alumínium kábelvezető tartó 1 A4
|
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa
|
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összecsavarozva
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Egyetlen szakaszból
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Ajtók száma
|
2 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Jobb és bal (120 °)
|
Retesz típusa
|
4-pontos retesz, fogantyú 1242E biztonsági kulccsal és függőzárral elülső ajtó
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Cable gland plate type
|
Sima alumínium
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Hátsó rész
Első rész
Szekrény oldalai
Alsó rész
Felső rész
|
Maximum lifting load
|
1000 kg
|
Levehető alkatrészek
|
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
Hátsó panel csavarokkal külső rész
Tető csavarokkal
Fedél csavarokkal és karmokkal
Ajtó levehető tengellyel forgópánt
Kábel tömítőlemez rögzítőanya fej alatt
|
Anyag
|
Keret: acél rozsdamentes bevonattal
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
|
Surface finished painted
|
Szekrényen: poliészter por
|
Szín
|
Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: szürke (RAL 7035)
|
Specific order possible for special colour
|
Igen
|
Környezet
Szabványok
|
UL 508, E típus
IEC 61439-5
IEC 61984
IEC 62208
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Éghajlati ellenállóképesség
|
C4H megfelel ISO 12944 720 ó sófátyol
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-45…80 °C megfelel IEC 61984 1E osztály
|
Corrosion withstand
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Environmental withstand
|
Napsugárzás: 1E osztály legfeljebb 180 km/h megfelel IEC 61984:2011
Környező levegő ellenállás: 1E osztály 0...100 s megfelel IEC 61984:2011
Ultraibolya lebomlási vizsgálat: 1E osztály megfelel ISO 4892-2:2013
Jég és fagy képződése: 1E osztály megfelel IEC 61984:2011
Állatokkal és növényekkel szembeni ellenállás: 1E osztály megfelel IEC 61984:2011
: 1E osztály megfelel IEC 61984:2011
|
Thermal management
|
Ventilátor: Potenciális hőveszteség: 1500 W maximális zajszint esetén 60 dB
Külső biztosítékokkal Potenciális hőveszteség: 4000 W
802.3 szabvány szerint Potenciális hőveszteség: 1500 W
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
69,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
124,5 cm
|
1.csomag hossza
|
181,0 cm
|
1. csomag súlya
|
145,6 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|