Schneider-Electric
 
NSYSMVR12 picture- Schneider-electric
NSYSMVR12
2 függőleges adaptációs profil 1200
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Adapter
Anwendung Több helyszínes
Nennmaße des Gehäuses -
Kiegészítő
Termékcsalád kompatibilitása Spacial (Spacial SM)
Szerelési hely Szekrény elülső és hátsó oldalai
Telepítési irány Függőleges
Készülék összetétel Rögzítő tartó
2 Propivar kondenzátorok
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Csavarokkal - forgópántok és reteszek csavarjain elhelyezés
Magasság Névleges: 1200 mm
Valós: 1106 mm
Szélesség 42 mm
Mélység 24,5 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 5,0 cm
1.csomag hossza 111,5 cm
1. csomag súlya 2,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 100,0 cm
2. csomag szélessége 120,0 cm
2. csomag hossza 100,0 cm
2. csomag súlya 40,6 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months