|
|
|
NSYSMVR14
2 függőleges adaptációs profil 1400
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapter
|
Anwendung
|
Több helyszínes
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Kiegészítő
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial (Spacial SM)
|
Szerelési hely
|
A ház elülső és hátsó része
|
Telepítési irány
|
Függőleges
|
Készülék összetétel
|
Rögzítő tartó
2 Propivar kondenzátorok
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - forgópántok és reteszek csavarjain elhelyezés
|
Magasság
|
Névleges: 1400 mm
Valós: 1306 mm
|
Szélesség
|
42 mm
|
Mélység
|
24,5 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
135 cm
|
1. csomag súlya
|
2,222 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
200
|
2.csomag magassága
|
47 cm
|
2. csomag szélessége
|
200 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
467 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
Garancia
|
|