|
|
|
NSYSPF6200
Mellső lábazat (600*200)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Front and rear plinth
|
Application
|
PC alkalmazás
Elektronikus alkalmazás
Többcélú
Cellás alkalmazás
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
4 hullámos cső
4 sarok burkolata
2 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
2 hátsó rész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Szerelési támogatás
|
Talapzat oldalrészek
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
|
Szín
|
Szürke (RAL 7023)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Állandó megengedhető terhelés
|
1300 kg
|
Magasság
|
200 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 (COM vezeték)
|
IK védelmi fokozat
|
IK10
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,000 cm
|
1.csomag hossza
|
61,500 cm
|
1. csomag súlya
|
7,328 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
90,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
246,496 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|