Schneider-Electric
 
NSYTRV502BL picture- Schneider-electric
NSYTRV502BL
Csavaros egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 20 mm 50 mm2 150A-es kék
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Linergy
Termék neve Linergy TR
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapcsos csatlakozó
A készülék rövid neve TRV
Tartozék / alkatrész kategóriája Csatlakozó tartozék
Sorkapocs típusa Passthrough
Sorkapocs szint 1
Szerelési mód Klipszes
Névleges keresztmetszet 50 mm²
Hosszúság 70,5 mm
Szín Kék
Mennyiség készletenként 50 darabos készlet
Kiegészítő
Szélesség 20 mm
Magasság 83,5 mm
Csatlakozás típusa 1 x csavaros bekötés: felfelé (M6)
1 x csavaros bekötés: terhelésoldali (M6)
Number of connections 2
Csatlakozás helyzete Oldalsó
Mérési bemenet száma 1
Kábelkeresztmetszet 25…70 mm², tömör kábel kábelvéggel
25…50 mm², rugalmas kábel kábelvéggel
25…70 mm², tömör kábel kábelvég nélkül
16…70 mm², rugalmas kábel kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték 6…8 N.m
Vezetékhosszúság 24 mm
Szerszám típusa Szondák csatlakoztatása: csavarhúzó
Szétkapcsolás: csavarhúzó
Ue névleges üzemi feszültség 1000 V megfelel EN/IEC 60950
600 V CSA-Ex
6 V megfelel ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V cURus (873)
Névleges áramerősség 150 A cURus (873)
150 A CSA-Ex
150 A megfelel EN/IEC 60950
137 A megfelel ATEX Exe II Ex II 2 GD
Anyag Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
Réz ötvözet: csatlakozó és csavar
Réz ötvözet: kommunikációs kimenet
Króm bevont: rugók
Dielektromos veszteség 0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
Dielektromos állandó 3,7 20 °C-on stabilizáció után
Ellenállóképesség 10000 MΩ.m megfelel IEC 60093
10000 MΩ.m megfelel VDE 0303-T30
Felületi ellenállás 1000 GΩ megfelel IEC 60093
1000 GΩ megfelel VDE 0303-T30
Kúszási ellenállás 500 CTI (> 400 kB) megfelel IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) megfelel VDE 0303-T30
Tűzkésleltetés V0, vastagság0,8 mm megfelel UL 94
Nettó súly 120,28 g
Tartománykompatibilitás Prisma G
Prisma P25M
Prisma PH
Prisma Pack 160
Spacial
Kaedra
PratiKa
TeSys
Termékkompatibilitás Spacial szekrény
Környezet
Terméktanúsítványok CURus (873)
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA-Ex
DNV-GL
VDE
IEC Ex 3GD zóna 2/22
GOST
EAC
ATEX Cat 3G
Dielektromos szilárdság 1000 V megfelel IEC 60243-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…130 °C megfelel IEC 60216-1
-40…130 °C megfelel VDE 0414
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,3 cm
1. csomag szélessége 8,8 cm
1.csomag hossza 23,0 cm
1. csomag súlya 120,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa Gyári csomagolás
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8,3 cm
2. csomag szélessége 8,8 cm
2. csomag hossza 23,0 cm
2. csomag súlya 1,205 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa Doboz
Egységek száma 3. csomagban 90
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 11,368 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months