Schneider-Electric
 
NSYVA276M picture- Schneider-electric
NSYVA276M
Szekrényajtó, átlátszó
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó/ablak kontakt
Application Több helyszínes
For enclosure nominal dimensions -
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman (Thalassa PLD)
Thorsman (Thalassa PLM)
Spacial (Spacial S3DB)
Spacial (Spacial CRNG)
Thorsman (Thalassa PLS)
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Moduláris készülékhez
Szerelési hely Telepítés ajtóra vagy panelre
Készülék összetétel 1 csatlakozó burkolat
Anyag Átlátszó zöld polikarbonát + 20% FG
Zárolási típus Retesz csőzár nélkül
Lezárható
Összesen 18 mm-es modulok 6
Kiegészítő
Magasság 78 mm
Szélesség 130 mm
Mélység 15 mm
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 14,0 cm
1. csomag súlya 85,0 g
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months