|
|
|
NSYZNPLA53G
Alap PLA műanyag szekrényhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Oszloptalp
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 porcelán alátét
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Hátlemezekre csavarozva - szekrény alsó része elhelyezés
Rögzítő készlettel - padlón elhelyezés
|
Szín
|
Talpazat: szürke (RAL 7035)
|
Magasság
|
60 mm
|
Mélység
|
520 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,000 cm
|
1.csomag hossza
|
54,500 cm
|
1. csomag súlya
|
4,045 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
16,830 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
16
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
79,320 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|