|
PFXET6400WAD
7 inch Wide HMI, WVGA, 16M colors, Analog, Ethernet I/F x1, COM I/F x2, USB A I/F x1, USB micro-B I/F x1, DC24V
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Pro-face ET6000
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Touch panel screen
|
소프트웨어 지정
|
GP-Pro EX
|
구동 시스템
|
VxWorks
|
프로세서 이름
|
ARM Cortex-A8
|
전기적/기계적 특성
화면표시 사이즈
|
7 인치
|
표시 방식
|
Colour TFT LCD
|
화면표시 색상
|
16 million colours
|
화면표시 해상도
|
800 x 480 pixels WVGA
|
터치패널
|
Single touch analogue resistive
|
휘도
|
레벨 16개
|
문자 폰트
|
그리스 어
라틴어
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V DC +/- 20 %
|
유입 전류
|
30 A
|
로컬 시그널링
|
상태 LED 녹색, 스테디 offline
상태 LED 녹색, 스테디 구동
상태 LED 녹색, 깜박임 logic stop
상태 LED 주황색, 깜박임 software starting up
상태 LED 적색, 스테디 전원 (ON)
상태 LED, off power supply (OFF)
|
소모전력
|
9 W
|
프로세서 주파수
|
800 MHz
|
포트 이더넷
|
10/100BASE
|
메모리 설명
|
Device memory 256 MB
User data memory 32 MB
Backup memory 128 kB
|
통합된 연결 타입
|
1 COM1 연속 링크 - 서브-D 9-핀 수 커넥터 1개 - RS232C 2400...115200 bps)하단
1 COM2 연속 링크 - 서브-D 9-핀 수 커넥터 1개 - RS422/RS485 2400...115200 bps)하단
COM2 연속 링크 2400...187500 bps)하단
1 Ethernet하단
1 USB 2.0 type A배면
1 USB 2.0 type micro B배면
|
전원
|
외부 전원
|
실시간 클록
|
빌트인 0...50 °C
빌트인 10...90 % RH
|
고정 모드
|
스크류 4개에 의함, ~위에 설치 1.6...5 mm thick panel
|
Cut-out dimensions
|
190 x 135 mm panel cut dimension
|
높이
|
151 mm
|
너비
|
206 mm
|
깊이
|
45 mm
|
제품 무게
|
0.61 kg
|
사용환경
초소형제동에 대한 면역
|
5 ms
|
인클로저 자재
|
PC
|
전면 자재
|
플라스틱
|
표준
|
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-1-201
|
제품 인증
|
CE
UL
KC
|
Directives
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
사용온도
|
0…50 °C
|
저장온도
|
-20…60 °C
|
상대 습도
|
10…90 % 비응축
|
사용 고도
|
2000 m
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 61131-2 후면 패널)
IP65 일치되는 IEC 61131-2 전면 패널)
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 4 전면 패널 (실내 사용)
NEMA 13 front panel (in enclosure)
|
내충격성
|
147 m/s² 11 ms X, Y, Z directions for 3 times) 일치되는 EN / IEC 61131-2
|
내진동
|
+/- 3.5 mm 5…9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) 일치되는 EN / IEC 61131-2
9.8 m/s² 9…150 Hz)
|
전자기 적합성
|
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 2 kV 전력 포트) 일치되는 IEC 61000-4-4
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 1 kV 신호 포트)
정전기 방전 면역 테스트 6 kV 접점 방전) 일치되는 EN/IEC 61000-4-2 레벨 3
정전기 방전 면역 테스트 8 kV 공기 방전)
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.2 cm
|
Package 1 Width
|
18.5 cm
|
Package 1 Length
|
28.5 cm
|
Package 1 Weight
|
895.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
80.0 cm
|
Package 2 Width
|
60.0 cm
|
Package 2 Length
|
80.0 cm
|
Package 2 Weight
|
57.084 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
6
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
40.0 cm
|
Package 3 Length
|
60.0 cm
|
Package 3 Weight
|
6.073 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|