|
PFXST6700WADE
15"W touch panel display, 2COM, 2Ethernet, USB host&device, 24VDC, GP-ProEX model
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Pro-face ST6000
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Touch panel screen
|
전기적/기계적 특성
화면표시 사이즈
|
15 인치
|
표시 방식
|
Colour TFT LCD
|
화면표시 색상
|
16 million colours
|
화면표시 해상도
|
1366 x 768 pixels FWXGA
|
터치패널
|
Single touch analogue resistive
|
역광 조명 수명
|
50000시간 가진 white
|
휘도
|
터치 패널을 통해 레벨 16개
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V DC
|
유입 전류
|
30 A
|
입력 전압 제한
|
19.2...28.8 V DC
|
Allowable voltage drop time
|
10 ms
|
Voltage endurance
|
1000 V
|
W 단위의 전력 소모
|
18.5 W
15 W when power is not supplied to external devices
5.4 W when backlight is OFF
|
메모리 설명
|
User data memory 64 MB
Backup memory 320 kB
|
통합된 연결 타입
|
COM1 연속 링크 서브-D 9-핀 암 커넥터 1개 RS232C/RS422/RS485, 전송률: 2400...115200 bps
COM2 연속 링크 서브-D 9-핀 수 커넥터 1개 RS422/RS485, 전송률: 2400...115200 bps
COM2 연속 링크 서브-D 9-핀 수 커넥터 1개 RS422/RS485, 전송률: 187.5 kbps 호환되는 Siemens MPI
USB 2.0 type A
USB 2.0 type micro B
Ethernet 암 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
|
데이터 포맷
|
8 비트, 패리티 없음, 1 또는 2 멈춤 짝수 또는 홀수
|
전기적 연결
|
케이블
|
냉각의 타입
|
AN (air natural)
|
고정 모드
|
By 6 screws, ~위에 설치 1.6...5 mm thick panel 일치되는 UL 61010-2-201
By 6 screws 일치되는 EN 61131-2
By 6 screws 일치되는 IEC 61000-6-2
|
인클로저 자재
|
PC
|
전면 자재
|
Aluminium
|
Cut-out dimensions
|
394 x 250 mm
|
높이
|
268 mm
|
너비
|
412 mm
|
깊이
|
50 mm
|
제품 무게
|
2.7 kg
|
사용환경
표준
|
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
KN 11
KN 61000-6-2
|
제품 인증
|
CE
EAC
UL/cUL listed
IC
RCM
UKCA
|
Directives
|
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
2014/35/EU - low voltage directive
|
사용온도
|
0…50 °C
|
저장온도
|
-20…60 °C
|
상대 습도
|
10…90 % 비응축
|
보관 상대 습도
|
10…90 % 비응축
|
사용 고도
|
2000 m
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 61131-2 후면 패널)
IP65f 일치되는 IEC 61131-2 전면 패널)
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 4X 전면 패널 실내 사용)
NEMA Type 1
NEMA 13 front panel (in enclosure)
|
오염 정도
|
이
|
환경적 특성
|
Corrosive gas free
|
내충격성
|
147 m/s² 11 ms X, Y, Z directions for 3 times) 일치되는 EN / IEC 61131-2
|
내진동
|
+/- 3.5 mm 5…9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) 일치되는 EN / IEC 61131-2
9.8 m/s² 9…150 Hz)
|
절연 저항
|
>= 10 MOhm
|
전자기 적합성
|
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 2 kV 전력 포트) 일치되는 IEC 61000-4-4
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 1 kV 신호 포트) 일치되는 IEC 61000-4-4
정전기 방전 면역 테스트 6 kV 접점 방전)레벨 3 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
정전기 방전 면역 테스트 8 kV 공기 방전)레벨 3 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12.7 cm
|
Package 1 Width
|
36 cm
|
Package 1 Length
|
52.5 cm
|
Package 1 Weight
|
3.315 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
7.35 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
EU RoHS 선언
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|