Schneider-Electric
 
PKF32G434 εικόνα- Schneider-electric
PKF32G434
PratiKa ρευματοδότης πίνακα 32A - 3P + E - 380...415 V AC
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά PratiKa
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Ρευματοδότης
Σύντομο όνομα συσκευής PratiKa ρευματοδότης
Κατηγορία ρευματολήπτη, ρευματοδότη Low τάση
Περιγραφή πόλων 3P + E
Τύπος δικτύου AC
Standard έξοδος Βιομηχανικός
Συμπληρωματικός
Τρόπος τοποθέτησης Στήριξης σε μετώπη
Σχήμα σταθμού ελέγχου, ρευματολήπτη, ρευματοδότη Ευθεία
[In] ονομαστικό ρεύμα 32 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 380...415 V
Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz
Γείωση γείωσης δεξιόστροφα 6 h
Υλικό ρευματοδότη, ρευματολήπτη Περίβλημα: αυτοσβενύμενο πολυμερές
Υλικό επαφών Μούφες: χαλκός
Συνδέσεις - ακροδέκτες Βίδες
Διατομή καλωδίου 2,5…10 mm²
Βάρος προϊόντος 0,233 kg
Διάσταση βάσης 90 x 100 mm
Ύψος 100 mm
Πλάτος 90 mm
Βάθος 127 mm
Χρώμα Γκρι (RAL 7035)
Τάση χρώμα Κόκκινο
Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 60309-1
IEC 60309-2
Βαθμός προστασίας IP IP44 συμμόρφωση με IEC 60529
Βαθμός προστασίας IK IK08 συμμόρφωση με EN 62262
Αντοχή σε πυρκαγιά 850 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
Σχετική υγρασία 50 % σε 40 °C
70 % σε 30 °C
90 % σε 20 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία 35 °C ( 86400 s )
Packing Units
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 216 g
Ύψος συσκευασίας 1 9 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 9 cm
Μήκος συσκευασίας 1 10 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 10
Βάρος συσκευασίας 2 2,34 kg
Υψος συσκευασίας 2 18,8 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 27 cm
Μήκος συσκευασίας 2 27,4 cm
Τύπος συσκευασίας 3 S03
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 20
Βάρος συσκευασίας 2 5,167 kg
Υψος συσκευασίας 3 30 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 30 cm
Μήκος συσκευασίας 3 40 cm
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months