Schneider-Electric
 
PM6U-GR picture- Schneider-electric
PM6U-GR
APC túlfeszültségvédő, 6 kimenet 5 V, 2,4 A, 2 port, USB-töltő, 230 V
APC Brand
Jellemzõk
Áttekintés
Átfutási idő Általában van raktáron
Main Input Voltage 230 V
Input Connection Type Schuko CEE 7/7P
Kábelhossz 2,00 m
Vezetékek száma 1
Tartozékok Felhasználói kézikönyv
Fizikai
Szín Fehér
Magasság 6,2 cm
Szélesség 27,2 cm
Mélység 11 cm
Nettó súly 0,75 kg
Mounting preference No preference
Szerelési mód Polcra szerelhető
Bemenet
Bemeneti teljesítmény 2300 W
Hálózati frekvencia 50 Hz
Maximális bemeneti áramerősség 10 A
Kapcsolási áram kapacitás 10 A
Kimenet
Csatlakozóaljzatok száma 6
Érintkezők szabványa Schuko CEE 7
Megfelelőség
Terméktanúsítványok CE
Berendezés védelmi irányelvek Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro
Környezetvédelem
Működési környezeti hőmérséklet 0…40 °C
Relatív páratartalom 0…95 % nem kondenzálódó
Működési magasság 0...50000 ft
Tárolási környezeti hőmérséklet -15…45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom 0…95 %
Tárolási magasság 0,00…15240,00 m
Túlfeszültség-védelem és szűrés
NM túlfeszültség válaszidő (ns) 1 ns common mode
EMI/RFI zajelhárítás (100 kHz - 10 MHz) 40 dB
Peak current 48 kAcommon mode
Túlfeszültség-energia osztályozás 1836 J
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa Db
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 16,5 cm
1.csomag hossza 31 cm
1. csomag súlya 0,89 kg
SCC14 10731304313721
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban)