Schneider-Electric
 
PRA07118 picture- Schneider-electric
PRA07118
PRAGMA Teli ajtó illesztődobozokhoz, 1 soros, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény kiegészítők
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Kiegészítő
Szekrény szerelése Felület
Mellső burkolat típusa Teli
Ajtó nyitási oldal Jobb vagy bal
A vízszintes sorok száma 1
Installation description Falra szerelés
Szekrény anyaga Technikai műanyag
Szélesség 200 mm
Magasság 300 mm
Mélység 28 mm
Szín Fehér (RAL 9016)
Környezet
Tűzellenállási képesség 750 °C
IP védettségi szint IP40
IK védettségi fok IK10
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…60 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,200 cm
1. csomag szélessége 21,800 cm
1.csomag hossza 31,200 cm
1. csomag súlya 396,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 264
2.csomag magassága 120,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 107,040 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months