|
|
|
PRA15424
PRAGMA Átlátszó ajtó, 4x24 modulhoz
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 31, 2023
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény kiegészítők
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kiegészítő
Szekrény szerelése
|
Felület
Süllyesztett
|
Kulcs száma
|
Megadandó szám
|
Mellső burkolat típusa
|
Átlátszó
|
Ajtó nyitási oldal
|
Jobb vagy bal
|
A vízszintes sorok száma
|
4
|
9 mm-es osztások
|
48
|
Soronként 18 mm-es modulok száma
|
24
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
96
|
Installation description
|
Falra szerelés
Süllyesztett
|
Szekrény anyaga
|
Üveg
Fém
|
Szélesség
|
550 mm
|
Magasság
|
750 mm
|
Mélység
|
20 mm
|
Szín
|
Színtelen
|
Környezet
Tűzellenállási képesség
|
750 °C
|
IP védettségi szint
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK10
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
65,0 cm
|
1.csomag hossza
|
84,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,75 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
19
|
2.csomag magassága
|
120,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
149,94 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
Garancia
|
|