Назад
REL59798
Комплект конектори
Изтегли REL59798 техническа спецификация на продукта
ДНЕС
VI 26, 2022
Край на търговската реализация
VI 10, 2021
Край на стандартното обслужване
XII 31, 2021
Заглавна страница
Тип аксесоари / отделни части
Конектор
Гама на продукта
Sepam series 10
Опаковъчни единици
Тип опаковка пакет 1
PCE
Брой продукти в пакет 1
1
Пакет 1 Тегло
95,0 g
Пакет 1 Височина
4,5 cm
Пакет 1 широчина
15 cm
Пакет 1 дължина
22 cm
Тип опаковка пакет 2
S02
Брой продукти в пакет 2
1
Пакет 2 тегло
395,0 g
Пакет 2 височина
15 cm
Пакет 2 широчина
30 cm
Пакет 2 Дължина
40 cm
Устойчивост на офертата
Регламенти на REACh
Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак
Да
Информация за освобождаване от RoHS
Да
Регламент на Китай относно RoHS
Декларация на Китай относно RoHS