|
REL59800
Сепам 10B31A
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация V 25, 2022
|
|
|
Край на стандартното обслужване XII 31, 2025
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
Sepam series 10
|
Съкратено наименование на устройството
|
B31A
|
Апликация за реле
|
Substation
Transformer
|
Тип защита
|
Phase overcurrent 50/51 3
Термичка защита срещу претоварване 49RMS 1
Cold load pick-up Io CPLU 50N/51N 3
Earth fault/standard earth fault 50N/51N 3
Cold load pick-up CPLU 50/51 3
|
Тип контрол и мониторинг
|
Logic discrimination 68
Annunciation 30
Latching/acknowledgement 86
|
Metering type
|
Earth-fault current
Peak demand currents
Phase currents
|
Network and machine diagnosis type
|
Tripping context
|
Input output max capacity
|
3 outputs
|
Communication compatibility
|
IEC 60870-5-103
Modbus RTU
|
User machine interface type
|
Advanced
|
Локална сигнализация
|
LEDs за fault indication (преден панел)
LEDs за Sepam operating status (преден панел)
|
Брой изходи
|
3 контролно реле
|
Тип на изходния сигнал
|
Контролно реле: 100...240 V AC 47...63 Hz 5 A 5 kA cos φ > 0.3 30 A for 200 ms 2000 cycles
Контролно реле: 127 V DC 5 A 0,7 kA Съпротивителен 30 A for 200 ms 2000 cycles
Контролно реле: 220 V DC 5 A 0,1 kA L/R < 40 ms 30 A for 200 ms 2000 cycles
Контролно реле: 220 V DC 5 A 0,3 kA Съпротивителен 30 A for 200 ms 2000 cycles
Контролно реле: 24 V DC 5 A 4 kA Съпротивителен 30 A for 200 ms 2000 cycles
Контролно реле: 24 V DC 5 A 5 kA L/R < 40 ms 30 A for 200 ms 2000 cycles
Контролно реле: 48 V DC 5 A 1 kA L/R < 40 ms 30 A for 200 ms 2000 cycles
Контролно реле: 48 V DC 5 A 4 kA Съпротивителен 30 A for 200 ms 2000 cycles
|
[Us] номинално захранващо напрежение
|
100...120 V AC +/- 20 %
24...125 V DC +/- 20 %
|
Захранващ ток
|
< 20 A 0.1 ms
|
Консумация на енергия в VA
|
8 VA Максимално
3 VA Типичен
|
Монтажен режим
|
Фиксиран
|
Монтажна подпора
|
Пластина
|
Допълнителни устройства
Височина
|
139 mm
|
Широчина
|
179 mm
|
Дълбочина
|
123 mm
|
Тегло на продукта
|
1,26 kg
|
Околна среда
Стандарти
|
EN 50263
UL 508
CSA C22.2
|
Продуктови сертификати
|
CE
UL 508 file N° 212533
C22.2 file N° 210625
|
Огнеупорно
|
650 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
|
Степен на защита IP
|
Заден панел: IP40 в съответствие с IEC 60529
Лицев панел: IP54 в съответствие с IEC 60529
|
NEMA степен на защита
|
Type 12 съответстващ на Nema type 250
|
Степен на защита IK
|
IK07 в съответствие с IEC 62262
|
Power frequency dielectric withstand
|
2 kV в течение на 60 s в съответствие с IEC 60255-5
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
5 kV (1.2/50 µs) в съответствие с IEC 60255-5
|
Защита от микропрекъсвания
|
100 ms в съответствие с CEI 60255-11
|
Електромагнитна съвместимост
|
Емисия: (tests) A в съответствие с CISPR 22
Емисия: (tests) A в съответствие с EN 55022
Смущения, свързани с RF: 10 V, 0.15...80 MHz (immunity tests-conducted disturbances) в съответствие с IEC 60255-22-6
Смущения, свързани с RF: 10 V, 0.15...80 MHz (immunity tests-conducted disturbances) 3 в съответствие с IEC 61000-4-6
Damped oscillatory wave: 2.5 kV CM and DM (immunity tests-conducted disturbances) в съответствие с ANSI C37.90.1
Damped oscillatory wave: 2.5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz and 1 MHz (immunity tests-conducted disturbances) в съответствие с IEC 60255-22-1
Damped oscillatory wave: 2.5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz and 1 MHz (immunity tests-conducted disturbances) 3 в съответствие с IEC 61000-4-18
Електростатичен разряд: 8 kV air, 6 kV contact (immunity tests-radiated disturbances) в съответствие с ANSI C37.90.3
Електростатичен разряд: 8 kV air, 6 kV contact (immunity tests-radiated disturbances) в съответствие с IEC 60255-22-2
Електростатичен разряд: 8 kV air, 6 kV contact (immunity tests-radiated disturbances) 3 в съответствие с IEC 61000-4-2
Fast transient bursts: 4 kV CM and DM, 5 kHz (immunity tests-conducted disturbances) в съответствие с ANSI C37.90.1
Fast transient bursts: 4 kV CM, 5kHz (immunity tests-conducted disturbances) в съответствие с IEC 60255-22-4
Fast transient bursts: 4 kV CM, 5kHz (immunity tests-conducted disturbances) 4 в съответствие с IEC 61000-4-4
Магнитно поле при честота на захранването: 30 A/m (continuous) 100 A/m (for 1...3 s) (immunity tests-radiated disturbances) 4 в съответствие с IEC 61000-4-8
Overall: (tests) A в съответствие с IEC 60255-26
Power frequency for status inputs: 300 V CM, 150 V DM (immunity tests-conducted disturbances) в съответствие с IEC 60255-22-7
Power frequency for status inputs: 300 V CM, 150 V DM (immunity tests-conducted disturbances) 4 в съответствие с IEC 61000-4-16
Емисия на излъчване: (tests) A в съответствие с CISPR 22
Емисия на излъчване: (tests) A в съответствие с EN 55022
Radiated RF fields: 10 V/m, 80...1000 MHz, 1.4...2.7 GHz (immunity tests-radiated disturbances) в съответствие с IEC 60255-22-3
Radiated RF fields: 20 V/m, 80...1000 MHz (immunity tests-radiated disturbances) в съответствие с ANSI C37.90.2 (2004)
Radiated RF fields: 10 V/m, 80 MHz...2000 MHz (immunity tests-radiated disturbances) 3 в съответствие с IEC 61000-4-3
Surges: 1.2/50 µs, 10/700 µs, 2 kV CM, 1 kV DM (immunity tests-conducted disturbances) в съответствие с IEC 60255-22-5
Surges: 1.2/50 µs, 10/700 µs, 2 kV CM, 1 kV DM (immunity tests-conducted disturbances) 3 в съответствие с IEC 61000-4-5
|
Механична устойчивост
|
Огнеупорно enclosure protection: 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
Bumps de-energized 2) : 20 Gn for 16 ms в съответствие с IEC 60255-21-2
Земетресение В операция 2) : 2 Gn horizontal, 1 Gn vertical в съответствие с IEC 60255-21-3
Front panel enclosure protection IP54) в съответствие с IEC 60529
Front panel enclosure protection type 12) в съответствие с Nema type 250
Rear panel enclosure protection IP40) в съответствие с IEC 60529
Удар de-energized 2) : 30 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60255-21-2
Удар enclosure protection IK7) : 2 joules в съответствие с IEC 62262
Удар В операция 2) : 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60255-21-2
Вибрации de-energized 2) : 2 Gn, 10...150 Hz, 20 cycle в съответствие с IEC 60255-21-1
Вибрации В операция 2) : 1 Gn, 10...150 Hz, 1 cycle в съответствие с IEC 60255-21-1
|
Издръжливост на климатични условия
|
Exposure to cold (storage in original packaging) : - 40 °C (104 °F), 96 h в съответствие с IEC 60068-2-1
Corrosive atmosphere/2 gas test (В операция) : Ke: 21 days, 75 % RH, 25 °C (77 °F), 0.5 ppm H2S, 1 ppm SO2 в съответствие с IEC 60068-2-60
Exposure to cold (В операция) : Ad: - 40 °C (104 °F), 96 h в съответствие с IEC 60068-2-1
Exposure to damp heat (В операция) : Cab: 93 % RH, 40 °C, 56 days в съответствие с IEC 60068-2-78
Exposure to damp heat (storage in original packaging) : Cab: 93 % RH, 40 °C, 56 days в съответствие с IEC 60068-2-78
Exposure to dry heat (В операция) : Bd: 70 °C (158 °F), 96 h в съответствие с IEC 60068-2-2
Exposure to dry heat (storage in original packaging) : Bd: 70 °C (158 °F), 96 h в съответствие с IEC 60068-2-2
Salt mist (В операция) : Kb/2: 6 cycles в съответствие с IEC 60068-2-52
Temperature variation (storage in original packaging) : Nb: 5 °C/min at - 40...70 °C (- 40...158 °F) в съответствие с IEC 60068-2-14
|
Опаковъчни единици
Тип опаковка пакет 1
|
PCE
|
Брой продукти в пакет 1
|
1
|
Пакет 1 Тегло
|
1,54 kg
|
Пакет 1 Височина
|
19,5 cm
|
Пакет 1 широчина
|
17 cm
|
Пакет 1 дължина
|
23 cm
|
Тип опаковка пакет 2
|
S04
|
Брой продукти в пакет 2
|
6
|
Пакет 2 тегло
|
10,54 kg
|
Пакет 2 височина
|
30 cm
|
Пакет 2 широчина
|
40 cm
|
Пакет 2 Дължина
|
60 cm
|
Устойчивост на офертата
|