Schneider-Electric
 
RSB2A080BDPV picture- Schneider-electric
RSB2A080BDPV
Harmony RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 2CO, 8A, 24VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Interfészrelé
Termék vagy alkatrész típusa Pre-assembled plug-in relay with socket
Készülék rövid neve RSL
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Érintkezők működése Standard
Vezérlőkör feszültség 24 V DC
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 8 A --40…40 °C
Állapot LED 1 LED
Vezérlő típusa Kar nélkül
Kiegészítő jellemzők
Average coil resistance 1440 Ohm hálózat: DC -20 mA 1 percig
[Ue] névleges üzemi feszültség 19.2...36 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 400 V megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 3,6 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Érintkezők anyaga Ezüstötvözet (AgNi)
[Ie] névleges üzemi áram 4 A (AC-2) NC megfelel IEC
8 A (AC-2) NO megfelel IEC
Minimális kapcsolási áram 10 mA
Maximális kapcsolási feszültség 300 V DC megfelel IEC
Minimum switching voltage 12 V
Maximális kapcsolási teljesítmény 2000 VA AC
224 W DC
Resistive rated load 8 A -250 V AC
8 A -29,5...31,6 V DC
Legkisebb kapcsolási képesség 120 mW -10 mA, 12 V
Működési ráta <= 600 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
Mechanikai tartósság 30000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus, 8 A -250 V, AC-1 NO
100000 ciklus, 4 A -250 V, AC-1 NC
Üzemidő 20 ms működés
20 ms visszaállítás
Average coil consumption 0,45 W DC
Kioldási feszültségküszöb >= 0,1 Uc DC
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 100000
Védelmi kategória RT I
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Nyomatékérték 0,8 N.m
0,79 N.m
Csatlakozás típusa Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,25 mm2 (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,5...2 x 10 mm² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Nettó súly 0,057 kg
Minimális rendelési mennyiég 30
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Dielektromos szilárdság 1000 V AC eszközök között
2500 V AC tápfeszültség és föld között
5000 V AC tekercs és érintkező között
Szabványok IEC 61812-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 61995-1
Terméktanúsítványok CE
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás +/- 2 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Ütésállóság 10 gn (időtartam = 11 ms) esetén NO érintkező megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…85 °C (DC)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,42 cm
1. csomag szélessége 1,56 cm
1.csomag hossza 6,42 cm
1. csomag súlya 60 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 18 cm
2. csomag szélessége 9 cm
2. csomag hossza 27 cm
2. csomag súlya 1,978 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 180
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 12,581 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 Months