|
|
|
RUMC23P7
Harmony RUM univerzális relé, hengeres, 2CO, 10A, 230VAC, LED
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 26, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Sorozatnév
|
Univerzális relé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható szilárd állapotú relé
|
Készülék rövid neve
|
RUZ
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
10 A --40…55 °C
|
Állapot LED
|
Van
|
Vezérlő típusa
|
Nyomógomb nélkül
|
Felhasználási tényező
|
20 %
|
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja
|
Hengeres
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC
300 V megfelel CSA 1010
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV (1.4...2 GHz)
|
Érintkezők anyaga
|
AgNi
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
10 A -277 V AC-1 megfelel UL94 (anyag V0)
10 A -30 V DC-1 megfelel UL94 (anyag V0)
10 A -30 V DC-1 megfelel CSA 1010
5 A -250 V AC-1 (NC) megfelel IEC
5 A -29,5...31,6 V DC-1 (NC) megfelel IEC
10 A -250 V AC-1 (NO) megfelel IEC
10 A -29,5...31,6 V DC-1 (NO) megfelel IEC
10 A -277 V AC-1 megfelel CSA 1010
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V megfelel IEC
|
Resistive rated load
|
10 A -250 V AC
10 A -29,5...31,6 V DC
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
2500 VA/280 W
|
Legkisebb kapcsolási képesség
|
170 mW -10 mA, 17 V
|
Működési ráta
|
<= 18000 ciklus/óra névleges
<= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
|
Mechanikai tartósság
|
5000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus esetén rezisztív terhelés
|
Average coil consumption in VA
|
3 -60 Hz
|
Kioldási feszültségküszöb
|
>= 0,15 Uc AC
|
Operate time
|
20 ms 0 állapotban
|
Release time
|
20 ms 0 állapotban
|
Average coil resistance
|
6800 Ohm -20 mA 1 percig
|
Névleges üzemi feszültség korlátok
|
184...253 V AC
|
Védelmi kategória
|
RT I
|
Tesztszintek
|
B. szint csoportos szerelés
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 100000
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Nettó súly
|
0,086 kg
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
1500 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
2500 V AC tekercs és érintkező között mellett megerősített szigetelés
2000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alap szigetelés
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
UL-Aex
CSA-Ex
|
Szabványok
|
IEC 61812-1
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…55 °C
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
4 gn egyenletes gyorsulás, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Ütésállóság
|
10 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
10 gn (időtartam = 11 ms) esetén NO érintkező megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,55 cm
|
1.csomag hossza
|
3,5 cm
|
1. csomag súlya
|
87,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,9 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
2. csomag hossza
|
20,0 cm
|
2. csomag súlya
|
936,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
6,071 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|