Schneider-Electric
 
TM3AI2HG picture- Schneider-electric
TM3AI2HG
아날로그 입력 모듈, Modicon TM3, 2입력 고해상도(스프링) 24 VDC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Modicon TM3
제품 또는 구성요소 타입 아날로그 입력 모듈
범위 호환성 Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
아날로그 입력 수 2
아날로그 입력 타입 전류 4 ... 20mA
전류 0 ... 20mA
전압 0 ... 10 V
전압 - 10...10 V
전기적/기계적 특성
아날로그 입력 해상도 16 비트
15 비트 + 신호
허용되는 계속적 과부하 13 V, 아날로그 입력타입: 전압
40mA, 아날로그 입력타입: 전류
입력 임피던스 <= 50 Ohm 전류
>= 1 MOhm 전압
LSB 값 2.44 mV 0 ... 10 V 전압
4.88 mV - 10...10 V 전압
4.88 µA 0 ... 20mA 전류
3.91 µA 4 ... 20mA 전류
변환 시간 1 ms + 1 ms per channel + 1 controller cycle time
샘플링 지속기간 1 ms
절대적 정확성 오류 유효 전력의 +/- 0.1 % at 25 °C
+/- 1 % of full scale
온도 드리프트 +/- 0.006 %FS/°C
반복 정확성 +/-0.5 %FS
비선형 +/- 0.01 %FS
크로스 톡 <= 1 LSB
[Us] 정격 입력 전압 24 V DC
전원 전압 제한 20.4…28.8 V
케이블의 타입 Twisted shielded pairs cable <30 m 입력
전류 소모 30 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해 부하 없음
40 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해 완전 부하
25 mA 에서 24 V DC 외부 전원을 통해
로컬 시그널링 PWR LED 1개 녹색)
전기적 연결 11 x 2.5 mm² removable spring terminal block 가진 pitch 5.08 mm for inputs and supply
절연 Between input and supply 에서 1500 V AC
Between input and internal logic 에서 500 V AC
마킹 CE
내서지 1 kV 전원 공통 모드 일치되는 EN / IEC 61000-4-5
0.5 kV 전원 차동 모드 일치되는 EN / IEC 61000-4-5
1 kV 입력 공통 모드 일치되는 EN / IEC 61000-4-5
취부 방식 Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
높이 90 mm
깊이 70 mm
너비 23.6 mm
제품 무게 0.1 kg
사용환경
표준 EN / IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
정전기 방전에 대한 저항 8 kV 공기 중에 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
4 kV 접점에서 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
전자기성 장에 대한 저항 10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
자기성 장에 대한 저항 30 A/m 일치되는 EN/IEC 61000-4-8
빠른 순간과도전압에 대한 저항 1 kV 일치되는 EN / IEC 61000-4-4 I/O)
전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨 10 V 0.15...80 MHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-6
3 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
전자기성 방출 Radiated emissions 40 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 30…230 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
Radiated emissions 47 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 230…1000 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
초소형제동에 대한 면역 10 ms
사용온도 -10…55 °C horizontal installation
-10…35 °C vertical installation
저장온도 -25…70 °C
상대 습도 10…95 %, 응축 없는 in operation)
10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
IP 등급 IP20
오염 정도
사용 고도 0...2000 m
스토리지 고도 0…3000 m
내진동 3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 DIN 레일
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 DIN 레일
내충격성 15 gn 11 ms
포장 단위
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.5 cm
Package 1 Width 10.5 cm
Package 1 Length 12.5 cm
Package 1 Weight 200.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 2.246 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월