Schneider-Electric
 
TM3AI8G picture- Schneider-electric
TM3AI8G
Modicon TM3 bővítő modul, 8 analóg bemenet, 12/11+1 bit, +/-10V / 0...10V / 0…20mA / 4…20mA, rugós
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon TM3 Safety
Termék vagy alkatrész típusa Analóg bemeneti modul
Termékcsalád kompatibilitása Modicon M238
Modicon M251
Modicon M258
Modicon M340
Analóg bemenetek száma 8
Analóg bemenet típusa Áram 4...20 mA
Áram 0...20 mA
Feszültség 0...10 V
Feszültség - 10...10 V
Kiegészítő jellemzők
Analóg bemeneti felbontás 12 bit
11 bit + előjel
Engedélyezhető folyamatos túlterhelés 13 V, analóg bemenet típusa: feszültség
40 mA, analóg bemenet típusa: áram
Bemeneti impedancia <= 50 Ohm áram
>= 1 MOhm feszültség
LSB érték 2.44 mV 0...10 Vfeszültség
4.88 mV - 10...10 Vfeszültség
4.88 µA 0...20 mAáram
3.91 µA 4...20 mAáram
Átalakítási idő 1 ms + 1 ms csatornánként + 1 vezérlő ciklusidő
Mintavételi időtartam 1 ms
Abszolút pontossági hiba +/- 1% teljes skála
+/- 0.2 % (végkitérés) at 25 °C
Hőmérsékletingadozás +/- 0.01 %FS/°C
Ismétlési pontosság +/-0,5%FS
Non-linearitás +/- 0,2%FS
Áthallás <= 1 LSB
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen
Betáplálási feszültség korlátok 20,4…28,8 V
Kábeltípus Sodrott árnyékolt pár kábel <30 m esetén bemenet áramkör
Áramfelvétel 40 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval teljes terhelés
35 mA -5 V DC elkülönítetlen csatlakozóval nincs terhelés
30 mA -24 V DC elkülönítetlen I/O alapmodulon keresztül nincs terhelés
40 mA -24 V DC elkülönítetlen I/O alapmodulon keresztül teljes terhelés
Helyi jelzés Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
Villamos csatlakozás 10 x 1.5 x 4 mm² eltávolítható terminál blokk mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez, kimenetekhez és táphoz
10 x 1.5 x 4 mm² eltávolítható terminál blokk mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez/kimenetekhez
Szigetelés Bemenet és táp között -1500 V AC
Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Jelölés CE
Átmeneti ellenállás 1 kV betáplálás (aszimmetrikus) közös módú megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
0,5 kV betáplálás (aszimmetrikus) differenciál módú megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1 kV bemenet/kimenet közös módú megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Szerelési támogatás Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
Magasság 90 mm
Mélység 70 mm
Szélesség 23,6 mm
Nettó súly 0,1 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 61131-2 : 2003
Terméktanúsítványok CE
UKR
RCM
EAC
CULus 508
CULus HazLoc
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 8 kV mind a 3 tengelyen megfelel EN/IEC 61000-4-2
4 kV kontakt megszakításon megfelel EN/IEC 61000-4-2
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Ellenállás mágneses mezőkkel szemben 30 A/m megfelel EN/IEC 61000-4-8
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (I/O vezetékek)
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben 10 V 0,15...8 MHz megfelel EN/IEC 61000-4-6 3-as szint
3 V SSD megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromágneses kibocsátás Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -30…230 MHz megfelel EN/IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 47 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -230…1000 MHz megfelel EN/IEC 55011
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 10 ms
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…55 °C függőleges telepítés
-10…35 °C függőleges pozíció
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 2
Működési magasság 0...2000 m
Tárolási magasság 0…3000 m
Rezgési ellenállás 3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
3 mm -8,4…150 Hz mellett DIN sín
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 12,5 cm
1.csomag hossza 10,5 cm
1. csomag súlya 195,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,292 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 288
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 60 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen