|
|
|
TM3BCCO
IP20 I/O 분산형 최적화 TM3 버스 커플러 모듈 CANopen 인터페이스
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon TM3
|
제품 호환성
|
Logic controller
Motion controller
|
제품 또는 구성요소 타입
|
I/O 분산된 모듈
|
제품 사양 응용
|
Bus coupler module
|
전기적/기계적 특성
통신 포트 프로토콜
|
CANopen
|
커넥터의 타입
|
RJ45 2 CANopen daisy chain isolated
USB device port Mini-B
|
전송 속도
|
20 kbit/s...1 Mbit/s
|
위상기하학
|
Daisy chain
|
통신 네트워크 타입
|
CANopen
|
통신 서비스
|
CANopen slave device profile
|
Web services
|
웹 서버, USB
|
전류 소모
|
0.8 A 에서 24 V DC 내부 전원 maximum 7 expansion modules
|
로컬 시그널링
|
LED 1개 녹색/적색 PWR (System Status)
LED 1개 녹색/적색 RUN (Run)
LED 1개 녹색/적색 ERR (Error)
LED 1개 녹색/적색 I/O 상태
|
고정 모드
|
By clipping locks (레일)
스크류들에 의함 (마운팅 플레이트)
|
제품 인증
|
CE
cULus
EAC
RCM
UKCA
EU-RO MR
|
표준
|
IEC 61131-2
UL/CSA 61010-1
UL/CSA 61010-2-201
|
너비
|
27 mm
|
높이
|
96.5 mm
|
깊이
|
70 mm
|
제품 무게
|
0.10 kg
|
사용환경
저장온도
|
-25…70 °C
|
오염 정도
|
이
|
사용온도
|
-10…60 °C
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
|
상대 습도
|
10…95 % 비응축
|
사용 고도
|
0...2000 m
|
스토리지 고도
|
0…3000 m
|
내진동
|
3M4 위에,중에 35 x 15 mm 대칭적 DIN 레일
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.5 cm
|
Package 1 Width
|
10.5 cm
|
Package 1 Length
|
12.5 cm
|
Package 1 Weight
|
170 g
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|