Schneider-Electric
 
TM3BCEIP picture- Schneider-electric
TM3BCEIP
I/O 분산 모듈, Modicon TM3, IP20 최적화 버스 커플러 이더넷 인터페이스
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Modicon TM3
제품 호환성 Logic controller
Motion controller
제품 또는 구성요소 타입 I/O 분산된 모듈
제품 사양 응용 Bus coupler module
전기적/기계적 특성
통신 포트 프로토콜 Ethernet IP/Modbus TCP
커넥터의 타입 RJ45 2 이더넷 daisy chain isolated
USB device port Mini-B
교환 모드 반 이중, 완전 이중, 자동 협의
전송 속도 10/100 Mbit/s
위상기하학 Daisy chain
포트 이더넷 10/100BASE-T
통신 네트워크 타입 Ethernet IP
Modbus TCP
IPv4 (internet protocol)
통신 서비스 Ethernet/IP adapter
Modbus TCP/IP server
RSTP (Ring topology support)
SNMP
Web server
DHCP client
BOOTP
Address conflict detection
FTP 서버
Web services 웹 서버, 이더넷
웹 서버, USB
전류 소모 0.8 A 에서 24 V DC 내부 전원 maximum 7 expansion modules
로컬 시그널링 LED 1개 녹색/적색 PWR (System Status)
LED 1개 녹색/적색 MS (모듈 상태)
LED 1개 녹색/적색 NS (네트워크 상태)
LED 1개 녹색/적색 I/O 상태
고정 모드 By clipping locks (레일)
스크류들에 의함 (마운팅 플레이트)
제품 인증 CE
cULus
EAC
RCM
UKCA
EU-RO MR
표준 IEC 61131-2
UL/CSA 61010-1
UL/CSA 61010-2-201
너비 27 mm
높이 96.5 mm
깊이 70 mm
제품 무게 0.10 kg
사용환경
저장온도 -25…70 °C
오염 정도
사용온도 -10…60 °C
IP 등급 IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
상대 습도 10…95 % 비응축
사용 고도 0...2000 m
스토리지 고도 0…3000 m
내진동 3M4 위에,중에 35 x 15 mm 대칭적 DIN 레일
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.400 cm
Package 1 Width 10.400 cm
Package 1 Length 12.400 cm
Package 1 Weight 172.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 3.840 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월