Schneider-Electric
 
TM3DQ8T picture- Schneider-electric
TM3DQ8T
이산 출력 모듈, Modicon TM3, 8 출력 트랜지스터 PNP(나사)
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Modicon TM3
제품 또는 구성요소 타입 디지털 출력 모듈
범위 호환성 Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
디지털 출력 타입 트랜지스터
디지털 출력 수 8
디지털 출력 로직 긍정적인 로직 (소스)
디지털 출력 전압 24 V DC 트랜지스터 출력
디지털 출력 전류 500 mA 트랜지스터 출력
전기적/기계적 특성
디지털 I/O 수 8
전류 소모 5 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 off에서)
0 mA 에서 24 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 off에서)
20 mA 에서 24 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 on에서)
10 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해 상태 on에서)
반응 시간 450 µs turn-on)
450 µs turn-off)
Maximum leakage current 0.1 mA 트랜지스터 출력
Maximum voltage drop <0.4 V
Maximum tungsten load <3 W 트랜지스터 출력
로컬 시그널링 출력 상태 채널당 LED 1개 녹색)
전기적 연결 11 x 2.5 mm² 착탈가능한 스크류 터미널 블록 가진 pitch 5.08 mm for outputs
Maximum cable distance between devices 쉴드되지 않은 케이블 <30 m 트랜지스터 출력
절연 Between output and internal logic 에서 500 V AC
Non-insulated between outputs
마킹 CE
취부 방식 Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
높이 90 mm
깊이 84.6 mm
너비 27.4 mm
제품 무게 0.76 kg
사용환경
표준 EN / IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
제품 인증 C-Tick
CULus
정전기 방전에 대한 저항 8 kV 공기 중에 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
4 kV 접점에서 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
전자기성 장에 대한 저항 10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
자기성 장에 대한 저항 30 A/m 50/60 Hz 일치되는 EN/IEC 61000-4-8
빠른 순간과도전압에 대한 저항 1 kV I/O 일치되는 EN / IEC 61000-4-4
내서지 1 kV I/O 공통 모드 일치되는 EN / IEC 61000-4-5 DC
전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨 10 V 0.15...80 MHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-6
3 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
전자기성 방출 Radiated emissions 40 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 30…230 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
Radiated emissions 47 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 230…1000 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
사용온도 -10…35 °C vertical installation
-10…55 °C horizontal installation
저장온도 -25…70 °C
상대 습도 10…95 %, 응축 없는 in operation)
10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
IP 등급 IP20 보호 커버 제자리에 있는
오염 정도
사용 고도 0...2000 m
스토리지 고도 0…3000 m
내진동 3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 DIN 레일
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 DIN 레일
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 패널
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 패널
내충격성 15 gn 11 ms
포장 단위
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.601 cm
Package 1 Width 10.536 cm
Package 1 Length 12.965 cm
Package 1 Weight 210.0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 39.3 cm
Package 2 Length 56.3 cm
Package 2 Weight 10.15 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월