|
|
|
TM3TI8TG
아날로그 입력 모듈, Modicon TM3, 8 온도 입력(스프링) 24 VDC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon TM3
|
제품 또는 구성요소 타입
|
아날로그 입력 모듈
|
범위 호환성
|
Modicon M221
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M262
|
아날로그 입력 수
|
8
|
아날로그 입력 타입
|
열전쌍 - 200...1000 °C 가진 열전쌍 J
열전쌍 - 200...1300 °C 가진 열전쌍 K
열전쌍 0...1760 °C 가진 열전쌍 R
열전쌍 0...1760 °C 가진 열전쌍 S
열전쌍 0...1820 °C 가진 열전쌍 B
열전쌍 - 200...400 °C 가진 열전쌍 T
열전쌍 - 200...1300 °C 가진 열전쌍 N
열전쌍 - 200...800 °C 가진 열전쌍 E
NTC 10k thermistor -90...150 °C
PTC thermistor 100...10000 Ohm
|
전기적/기계적 특성
아날로그 입력 해상도
|
16 비트
15 비트 + 신호
|
입력 임피던스
|
>= 1 MOhm 열전쌍
>= 1 MOhm 온도 탐침
>= 1 MOhm thermistor
|
LSB 값
|
0.1 °C 열전쌍
0.1 °C 가진 NTC
1 Ohm 가진 PTC/NTC
|
변환 시간
|
100 ms + 100 ms per channel + 1 controller cycle time
|
샘플링 지속기간
|
100 ms
|
절대적 정확성 오류
|
유효 전력의 +/- 0.2 % 에서 25 °C thermocouple C 0...2315 °C
+/- 6 °C 에서 25 °C thermocouple R, S 0...200 °C
유효 전력의 +/- 0.2 % 에서 25 °C thermocouple R, S 200...1760 °C
유효 전력의 +/- 0.2 % 에서 25 °C 열전쌍 B 300...1820 °C
유효 전력의 +/- 0.4 % 에서 25 °C 열전쌍 K - 200...0 °C
유효 전력의 +/- 0.2 % 에서 25 °C 열전쌍 K 0 ... 1300 ° C
유효 전력의 +/- 0.4 % 에서 25 °C 열전쌍 J - 200...0 °C
유효 전력의 +/- 0.2 % 에서 25 °C 열전쌍 J 0...1000 °C
유효 전력의 +/- 0.4 % 에서 25 °C 열전쌍 E - 200...0 °C
유효 전력의 +/- 0.2 % 에서 25 °C 열전쌍 E 0...800 °C
유효 전력의 +/- 0.4 % 에서 25 °C 열전쌍 T - 200...0 °C
유효 전력의 +/- 0.2 % 에서 25 °C 열전쌍 T 0...400 °C
유효 전력의 +/- 0.4 % 에서 25 °C 열전쌍 N - 200...0 °C
유효 전력의 +/- 0.2 % 에서 25 °C 열전쌍 N 0 ... 1300 ° C
|
온도 드리프트
|
+/- 0.01 %FS/°C
|
반복 정확성
|
+/-0.5 %FS
|
비선형
|
+/- 0.2 %FS
|
크로스 톡
|
<= 1 LSB
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V DC
|
전원 전압 제한
|
20.4…28.8 V
|
케이블의 타입
|
Twisted shielded pairs cable <30 m 입력
|
전류 소모
|
30 mA 에서 24 V DC 외부 전원을 통해
45 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해
40 mA 에서 5 V DC 버스 커넥터를 통해
|
로컬 시그널링
|
PWR LED 1개 녹색)
|
전기적 연결
|
10 x 1.5 mm² 착탈가능한 스크류 터미널 블록 가진 pitch 3.81 mm for inputs and supply
10 x 1.5 mm² 착탈가능한 스크류 터미널 블록 가진 pitch 3.81 mm for inputs
|
절연
|
Between input and supply 에서 1500 V AC
Between input and internal logic 에서 500 V AC
|
마킹
|
CE
|
내서지
|
1 kV 전원 공통 모드 일치되는 EN / IEC 61000-4-5
0.5 kV 전원 차동 모드 일치되는 EN / IEC 61000-4-5
1 kV 입력 공통 모드 일치되는 EN / IEC 61000-4-5
|
취부 방식
|
Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
|
높이
|
90 mm
|
깊이
|
70 mm
|
너비
|
23.6 mm
|
제품 무게
|
0.1 kg
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
|
정전기 방전에 대한 저항
|
8 kV 공기 중에 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
4 kV 접점에서 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
|
자기성 장에 대한 저항
|
30 A/m 일치되는 EN/IEC 61000-4-8
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
1 kV 일치되는 EN / IEC 61000-4-4 I/O)
|
전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨
|
10 V 0.15...80 MHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-6
3 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
전자기성 방출
|
Radiated emissions 40 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 30…230 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
Radiated emissions 47 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 230…1000 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
|
초소형제동에 대한 면역
|
10 ms
|
사용온도
|
-10…55 °C horizontal installation
-10…35 °C vertical installation
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
상대 습도
|
10…95 %, 응축 없는 in operation)
10…95 %, 응축 없는 스토리지에서)
|
IP 등급
|
IP20
|
오염 정도
|
이
|
사용 고도
|
0...2000 m
|
스토리지 고도
|
0…3000 m
|
내진동
|
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 DIN 레일
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 DIN 레일
|
내충격성
|
15 gn 11 ms
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.5 cm
|
Package 1 Width
|
10.5 cm
|
Package 1 Length
|
12.5 cm
|
Package 1 Weight
|
195.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
2.282 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|