|
|
|
TM3XREC1
원격 수신기 모듈, Modicon TM3,
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Modicon TM3
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Remote receiver module
|
범위 호환성
|
Modicon M221
Modicon M251
Modicon M241
Modicon M262
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V DC 의해 외부 전원 - 15...20 %)
|
전기적/기계적 특성
Maximum number of I/O expansion module
|
7
|
전원 출력 전류
|
560 mA 5 V expansion bus
560 mA 24 V expansion bus
|
전류 소모
|
40 mA 에서 24 V DC 버스 커넥터를 통해
|
Maximum power dissipation in W
|
1 W
|
Cable distance between devices
|
0.5…5 mm extension cable 가진 2 RJ45 between receiver and transmitter
|
로컬 시그널링
|
전원 LED 1개 녹색)
링크 상태 LED 1개 녹색)
|
전기적 연결
|
RJ45 커넥터 for connecting the bus transmitter
착탈가능한 스크류 터미널 블록, 3 단자 24 V DC 전원 연결용
|
마킹
|
CE
|
정전기 방전에 대한 저항
|
8 kV 공기 중에 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
6 kV 접점에서 일치되는 EN / IEC 61000-4-2
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2.7 GHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-3
|
전도된 교란에 대한 저항, 라디오 주파수 장에 의해 유도됨
|
10 V 0.15...80 MHz 일치되는 EN / IEC 61000-4-6
3 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 일치되는 Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
|
전자기성 방출
|
Radiated emissions 40 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 30…230 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
Radiated emissions 47 dBμV/m QP class A ( 10 m) 에서 230…1000 MHz 일치되는 EN / IEC 55011
|
취부 방식
|
Top hat type TH35-15 레일 일치되는 IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 레일 일치되는 IEC 60715
고정 키트 있는 플레이트 또는 패널
|
높이
|
90 mm
|
깊이
|
73.3 mm
|
너비
|
23.65 mm
|
제품 무게
|
0.075 kg
|
사용환경
표준
|
Class I Division 2 Groups A/B/C/D CSA C22.2 No 213
Class I Division 2 Groups A/B/C UL 1604
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
UL 508
|
제품 인증
|
Merchant Navy
GOST
C-Tick
CSA HazLoc
|
사용온도
|
-10…55 °C horizontal installation)
-10…50 °C vertical installation)
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
상대 습도
|
5…95 % 응축 없는
|
IP 등급
|
IP20 보호 커버 제자리에 있는
|
오염 정도
|
이
|
사용 고도
|
0...2000 m
|
스토리지 고도
|
0…3000 m
|
내진동
|
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 DIN 레일
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 DIN 레일
3.5 mm 에서 5…8.4 Hz 위에,중에 패널
3 gn 에서 8.4…150 Hz 위에,중에 패널
|
내충격성
|
15 gn 11 ms
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.414 cm
|
Package 1 Width
|
10.483 cm
|
Package 1 Length
|
12.587 cm
|
Package 1 Weight
|
160.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.631 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
EU RoHS 선언
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|