|
|
|
TM5SAI6TH
Modicon TM5 I/O bővítő, analóg bemeneti modul, 6AI, hőelem J-K-S-N, 16 bit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemeneti modul
|
Analóg bemenetek száma
|
6
|
Analóg bemenet típusa
|
Hőelem - 210...1200 °C mellett J hőelem
Hőelem - 270...1300 °C mellett N hőelem
Hőelem - 270...1372 °C mellett K hőelem
Hőelem - 50...1768 °C mellett S hőelem
|
Analóg bemeneti felbontás
|
16 bit
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon LMC078
Modicon M258
|
Termék kompatibilitása
|
Logikai vezérlő
Mozgásvezérlő
|
Mérési felbontás
|
0,1 °C
|
Szín
|
Fehér
|
Bemeneti szűrés
|
1...66.7 ms konfigurált
|
Mérési hiba
|
+/- 0,1% a méréshatárra - 210...1200 °C J hőelem -25 °C külső
+/- teljes méret 0.11 %-a - 270...1300 °C N hőelem -25 °C külső
+/- teljes méret 0.11 %-a - 270...1372 °C K hőelem -25 °C külső
+/- teljes méret 0.17 %-a - 50...1768 °C S hőelem -25 °C külső
|
Hőmérsékleti együttható
|
0.01 %FS/°C, analóg bemenet típusa: hőelem
|
Non-linearitás
|
+/- 0.001 %FS, analóg bemenet típusa: hőelem
|
Kábel típusa
|
Árnyokolt kábel
|
Szigetelés
|
Nincs szigetelés a csatornák között
500 Vrms AC szigetelés a csatorna és a busz között
|
Betáplálás
|
Belső telep
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC - 0,03 bar, + 0,05 bar
|
EMI/RFI zajelhárítás (100 kHz - 10 MHz)
|
> 70 dB
|
Helyi jelzés
|
1 LED zöld esetén tápellátás, diagnosztikai
1 LED piros esetén tápellátás, diagnosztikai
6 LED zöld esetén bemenet állapot (0...15)
|
Áramfelvétel
|
2 mA -5 V DC busz
38 mA -24 V DC bemeneti / kimeneti áramkör
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
0,92 W
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
0,025 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14-05
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
GOST-R
CULus 508
C-Tick.1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C nélkül (függőleges telepítés)
0…60 °C leértékelési faktorral (függőleges telepítés)
0…50 °C (függőleges pozíció)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontakt megszakításon megfelel EN/IEC 61000-4-2
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel EN/IEC 61000-4-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
1 V/m 2...25 Hz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
10 V/m 80...2700 MHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (I/O vezetékek)
1 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (árnyékolt kábel)
2 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (erősáramú vezetékek (AC))
|
Átmeneti ellenállás
|
0,5 kV differenciális módus megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1 kV kommunikációs áramkör megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EN/IEC 61131-2
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
CISPR11
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
41,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
97
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,28 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|