|
|
|
TM7BAO4VLA
Modicon TM7 IP67 I/O modul, 4 analóg kimenet, 12 bit, +/-10V, 4xM12
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TSX Micro
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg I/O bővítőblokk
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M258
Modicon LMC078
|
Szekrény anyaga
|
Műanyag
|
Busz típusa
|
TM7 busz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
24 Veff DC elkülönítetlen
|
Bemenetek/kimenetek száma
|
4
|
Input/output number of block
|
4 O
|
Kiegészítő jellemzők
Analóg kimenetek szám
|
4
|
Analóg kimenettípus
|
Feszültség
|
Analóg kimeneti tartomány
|
+/- 10 V
|
Érzékelő áramellátás
|
24 V, 500 mA minden csatornán mellett túlgyorsulás
|
Analóg kimeneti felbontás
|
11 bit + előjel
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12 - B kódolás - 4 utas esetén busz IN
1 szabad vég M12 - B kódolás - 4 utas esetén busz OUT
1 csatlakozódugó M8 - 4 utas esetén energia BE
1 szabad vég M8 - 4 utas esetén energia KIKAPCSOLVA
4 csatlakozóhüvely M12 - A kódolás - 5 utas esetén gyújtás
|
Helyi jelzés
|
Busz engedélyezés (BA): 2 LED
Érzékelő busz betáplálása (IN): 2 LED
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Rögzítési mód
|
2 rugós szorítóval
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
|
Terméktanúsítványok
|
GOST-R
ATEX II 3 gáz és por zóna 2/22
cURus (873)
C-Tick.1
|
Jelölés
|
CE
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-10…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to IEC 61131-2 : 2003
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
7 gn (f= 2…8 Hz) megfelel IEC 60721-4-2 szint 2M2
2 mm (f= 8…200 Hz) megfelel IEC 60721-4-2 szint 2M2
5,35 gn (f= 200…500 Hz) megfelel IEC 60721-4-2 szint 2M2
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60721-4-2 szint 2M2
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV érintkezésben megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 0,08…2 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2…2,7 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (betáplálás (aszimmetrikus))
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (bemenet)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (árnyékolt kábel)
|
Surge withstand for DC 24 V circuit
|
1 kV betáplálás (szimmetrikus) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
0,5 kV betáplálás megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV árnyékolatlan összekapcsolások (differenciális mód) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
0,5 kV árnyékolatlan összekapcsolások (differenciális mód) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV árnyékolt összekapcsolások (differenciális mód) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
0,5 kV árnyékolt összekapcsolások (differenciális mód) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EN/IEC 61131-2
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
CISPR11
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
219,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,576 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|