|
|
|
TRV00870
10 db RJ45 csatlakozó (anya/anya)
|
|
|
Fő
Készülék rövid neve
|
RJ45 csapos kábel L = 0.3 m
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
RJ45 adatátviteli csatlakozó fedlap
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS (Compact UL)
Compact NS (ComPacT NSX DC new generation)
Compact (Compact NSX)
Compact (ComPact NSX DC)
MasterPact (Masterpact MTZ1)
MasterPact (Masterpact NW)
MasterPact (Masterpact NT)
Compact NS (ComPacT NS new generation)
Compact (Compact NS)
PowerPact (PowerPact P)
|
Kiegészítő
Csatlakozó típusa
|
2 db RJ45-ös dugaszolóaljzat
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,5 cm
|
1.csomag hossza
|
11 cm
|
1. csomag súlya
|
17 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
7 cm
|
2. csomag szélessége
|
20 cm
|
2. csomag hossza
|
27 cm
|
2. csomag súlya
|
3,12 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
9,26 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
Garancia
|
|