Schneider-Electric
 
VCFN12GE picture- Schneider-electric
VCFN12GE
Komplett tokozott fő- és vészleállító kapcsoló IP65, 10A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys Mini-VARIO
Készülék rövid neve VCFX
Termék vagy alkatrész típusa Vészleállító nyomógomb
Teljesítmény szint Szabvány
Pólusok megnevezése 3P
Vezérlő típusa Forgatógomb
Fogantyú színe Vörös
Fogantyú homloklap színe Sárga
Rotációs hajtás lakatolás 1 ... 3 lakat 4…8 mm
Kiegészítő jellemzők
Jelölés 0 - 1
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
Le névleges üzemi áram 8,1 A (AC-23B) -400 V
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 4 kW -400 V (AC-23A)
3 kW -400 V (AC-3e)
Szakaszos üzemi osztály 30
Making capacity ( I Rms) 120 A -400 V AC-21B
120 A -400 V AC-22A
120 A -400 V AC-23B
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 0,5 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] rated short-time withstand Rms current 140 A -400 V időtartam: 1 év
Névleges feltételes rövidzárlati áram 6 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 12 A aM
6 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 12 A gG
Megszakítási kapacitás 120 A -400 V (AC-22A)
120 A -400 V (AC-23B)
120 A (AC-21B)
Mechanikai tartósság 50000 ciklus
Elektromos élettartam 30000 ciklus DC-11
50000 ciklus AC-21
Alkalmasság a leválasztásra Igen
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül kábel 4 mm² rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül kábel 4 mm² tömör
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 0,7 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Magasság 131 mm
Szélesség 82,5 mm
Mélység 106 mm
Nettó súly 0,422 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Védőkezelés TC/TH
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…50 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,000 cm
1. csomag szélessége 14,000 cm
1.csomag hossza 11,000 cm
1. csomag súlya 304,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,471 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 112
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 49,972 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Toxic heavy metal free Igen
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months