Schneider-Electric
 
XACA205 picture- Schneider-electric
XACA205
Harmony XACA függőkapcsoló 2 nyomógomb, mechanikus retesz, NO+NC érintkezők
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Felfüggesztett vezérlő állomás
Készülék rövid neve XACA pisztolyfogantyú
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőállomás típusa Kettős szigetelésű
Szekrény anyaga Polipropilén
Vezérlő típusa IR vevő
Elektromos áramkör típusa Vezérlő áramkör
Szekrény típusa Használatra kész
Vezérlőállomás-alkalmazás Egysebességes emelőmotor vezérlése
Vezérlőállomás összetétele 2 nyomógomb
Vezérlőgomb típusa Első nyomógomb 1 NC + 1 NO raise, slow
Második nyomógomb 1 NC + 1 NO lower, slow
Termékkompatibilitás ZB2BE102 + ZB2BE101 mindegyik irányra
Mechanikus reteszelés Mechanikus reteszeléssel
Ellenőrzőállomás színe Sárga
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
Szabványok UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-32
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 50102
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Kábelbemenet Lépcsős nyílású gumipersely 7…15 mm
Érintkező kód meghatározás A600 AC-15: B300, Ue = 240 V, Ie = 3 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
A600 AC-15: B300, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q600 DC-14, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q600 DC-14, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Ithe konvencionális zárt termikus áram 10 A
Ui névleges szigetelési feszültség 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Érintkezők működése Lassan bontó
Sorkapcsok maximális ellenállása 25 MOhm
Üzemelési erő 13…15 N
Rövidzárlat-védelem 10 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus gG
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 40 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -125...180 V, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
48 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -48 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
65 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -24 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Végpontok leírása ISO n°1 (11-12)NC
(13-14)NO
Sorkapocs azonosító (11-12)NC
(13-14)NO
Nettó súly 0,3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,300 cm
1. csomag szélessége 9,600 cm
1.csomag hossza 29,100 cm
1. csomag súlya 282,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,718 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 48,404 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months