Schneider-Electric
 
XACB081 picture- Schneider-electric
XACB081
Harmony XACB Üres függőkapcsoló ház 8 lyukú
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Felfüggesztett vezérlő állomás
Készülék rövid neve XACB
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőállomás típusa Kettős szigetelésű
Szekrény anyaga Üvegszál-erősítésű poliészter
Elektromos áramkör típusa Betápláló áramkör
Vezérlő áramkör
Szekrény típusa Üres szekrény
Kivágások száma 8 kivágás
Ellenőrzőállomás színe Sárga
Kábelbemenet Lépcsős nyílású gumipersely 10…22 mm
Védősín Nélkül
Függőleges kezelői kivágóközpont 40 mm
Szabványok CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok CSFM listed
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Nettó súly 1,33 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,000 cm
1. csomag szélessége 70,000 cm
1.csomag hossza 11,000 cm
1. csomag súlya 1,376 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 47,400 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months