Schneider-Electric
 
XACD22P3121 picture- Schneider-electric
XACD22P3121
Harmony XACD Komplett függőkapcsoló 2 lyukú
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Felfüggesztett vezérlő állomás
Készülék rövid neve XACD
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőállomás típusa Kettős szigetelésű
Szekrény anyaga Polipropilén
Vezérlő típusa IR vevő
Elektromos áramkör típusa Betápláló áramkör
Szekrény típusa Használatra kész
Vezérlőállomás-alkalmazás Egysebességes emelőmotor vezérlése
Motorindító típusa Irányváltó
Vezérlőállomás összetétele 1 2-irányú gomb + 1 vészleállító
Vezérlőgomb típusa Leállító nyomógomb Ø 30 mm 3 NC reteszelés
Első irányjelző nyomógomb 1 záró (megszakító) 2-pólusú raise, slow
Második irányjelző gomb 1 záró (megszakító) 2-pólusú lower, slow
Termékkompatibilitás XEDS3121 irányváltó művelethez
XENT1991 vészleállításhoz
Mechanikus reteszelés Mechanikus reteszeléssel
Ellenőrzőállomás színe Sárga
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
EN/IEC 60204-32
Védőkezelés TH kérésre
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 50102
Mechanikai tartósság 3000000 ciklus
Kábelbemenet Lépcsős nyílású gumipersely 7…18 mm
Ithe konvencionális zárt termikus áram 10 A XENT....
16 A XEDS....
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
Emitter: 400 V (szennyezési fok 3)
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
4 kV emitter
Érintkezők működése Gyors működésű
Üzemelési erő 28 N
Rövidzárlat-védelem 6 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus aM
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 2200 W AC-3e -400 V megfelel IEC 60947-4
2200 W AC-41 -400 V megfelel IEC 60947-4
3000 W AC-3 -400 V
Elektromos élettartam 1000000 ciklus AC-3e, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
1000000 ciklus AC-41, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
Végpontok leírása ISO n°1 (5-6)P
(1-2)P
(7-8)P
(15-16)NO
(13-14)NO
(3-4)P
Végpontok leírása ISO n°2 (11-12)NC
(21-22)NC
(31-32)NC
Sorkapocs azonosító (11-12)NC
(13-14)NO
Nettó súly 0,41 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 12,5 cm
1.csomag hossza 31,5 cm
1. csomag súlya 558,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 14
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 9,046 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months