Schneider-Electric
 
XB4BD912R10K picture- Schneider-electric
XB4BD912R10K
Harmony komplett fém potencióméter, Ø22, 10 kOhm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Potentiométer
Készülék rövid neve XB4F
Fej típusa Szabványos
Készülék bemutatása Komplett termék
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Szerelési átmérő 22,5 mm
Termék kompatibilitása Ø 6 mm-es kar
Minimális rendelési mennyiég 1
CAD teljes szélesség 30 mm
CAD teljes magasság 47 mm
CAD teljes mélység 82 mm
Nettó súly 0,095 kg
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 50102
Szabványok UL 508-CM
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
Terméktanúsítványok CSA-Ex
BV
UL listed
Jelzőegység fej Kerek
Kezelőprofil Bordázott gomb, -val, -vel (fehér)
[Us] névleges betáplálási feszültség <= 30 V AC
<= 42 V DC
Névleges teljesítmény [W] 1 W -70 °C
Belső átalakító ellenállás pontosság +-10%
Potenciométer jellemzo adatai Lineáris
Mechanikai tartósság 50000 ciklus
Ohmos érték 10000 Ohm
Anyag Króm vanádium acél
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Fő csoport Potenciométer
Termékcsoport Potenciométer recézett fejű
Jelzés szÍne Fehér
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,3 cm
1. csomag szélessége 4,4 cm
1.csomag hossza 8,2 cm
1. csomag súlya 105 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,518 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 320
3.csomag magassága 45 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 44,772 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.