Schneider-Electric
 
XB4BVCUST01 picture- Schneider-electric
XB4BVCUST01
Harmony komplett fém LED jelzőlámpa, Ø22, 400VAC, személyre szabott
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Jelzőfény
Készülék rövid neve XB4F
Szerelési átmérő 22,5 mm
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása Komplett termék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,0 cm
1. csomag szélessége 4,4 cm
1.csomag hossza 5,2 cm
1. csomag súlya 174,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
EU RoHS megfelelőség Vizsgálat alatt
Visszaváltás No