Schneider-Electric
 
XUFZ01 picture- Schneider-electric
XUFZ01
2 db lencse, megnövelt érzékelési távolság
Jellemzõk
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Érzékelési távolságot növelő lencse
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Üvegszál menetes véggel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Érzékelő tartozékai
Mennyiség készletenként 20 darabos készlet
Kiegészítő
Termék kompatibilitása XUFS2020
XUFN35301
XUFN1.30.
Detektálási rendszer Átmenő sugárnyaláb
Látványtípus vonala Axiális
Nettó súly 0,005 kg
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,6 cm
1. csomag szélessége 0,6 cm
1.csomag hossza 2,0 cm
1. csomag súlya 2,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 373,0 g
Fenntarthatósági ajánlat
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months