|
|
|
XVGB2ST
사전 배선 모놀리식 타워 라이트, Harmony XVG, RG, 24V, LED, W. 버저, 직접 튜브 마운팅
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony XVG
|
제품 또는 구성요소 타입
|
완전한 사전 유선 단일 타워 라이트
|
신호등 또는 경사지시계 장치 타입
|
점등된 장치 2개
|
자재
|
PC (UL94 V-2) 구체형
ABS (UL94HB) tube body
알루미늄 튜브
|
마운팅 직경
|
60 mm
|
구성요소 이름
|
XVG
|
장치 마운팅
|
Direct tube mounting
|
조명 소스
|
LED 스테디 적색
LED 스테디 녹색
|
가벼운 블록 색상
|
Red/green
|
경사지시계 베이스 타입
|
통합된 부저 있는 베이스
|
전기적/기계적 특성
Rated supply voltage
|
24 V AC/DC
|
케이블 단면
|
0.33 mm ²
|
디지털 출력 타입
|
PNP 및 NPN
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
0.5 kV
|
전류 소모
|
140 mA
|
소모전력
|
3.1 W
|
기본 주파수
|
2.64 kHz에서
|
제품 무게
|
0.36 kg
|
사용환경
제품 인증
|
CE
EAC
|
저장온도
|
-35…70 °C
|
사용온도
|
-10…50 °C
|
IP 등급
|
IP23
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15.8 cm
|
Package 1 Width
|
13.0 cm
|
Package 1 Length
|
8.5 cm
|
Package 1 Weight
|
464.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
75 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
80 cm
|
Package 2 Weight
|
13.92 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|