Schneider-Electric
 
XVGB3SM picture- Schneider-electric
XVGB3SM
Easy Harmony XVG, 일체형 타워형 조명, 060, 적색 오렌지 녹색, 정상 조명, 버저, 알루미늄 튜브 마운팅 폴더 장착 브래킷, IP40, 24V AC/DC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Harmony XVG
제품 또는 구성요소 타입 완전한 사전 유선 단일 타워 라이트
신호등 또는 경사지시계 장치 타입 점등된 장치 3개
자재 PC (UL94 V-2) 구체형
ABS (UL94HB) tube body
알루미늄 튜브
마운팅 직경 60 mm
구성요소 이름 XVG
장치 마운팅 Tube mounting with foldable bracket
조명 소스 LED 스테디 적색
LED 스테디 녹색
LED 스테디 호박색
가벼운 블록 색상 Red/orange/green
경사지시계 베이스 타입 통합된 부저 있는 베이스
전기적/기계적 특성
Rated supply voltage 24 V AC/DC
케이블 단면 0.33 mm ²
디지털 출력 타입 PNP 및 NPN
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 0.5 kV
전류 소모 180 mA
노이즈 레벨 85 dB
소모전력 4.1 W
기본 주파수 2.64 kHz에서
제품 무게 0.41 kg
사용환경
제품 인증 CE
EAC
저장온도 -35…70 °C
사용온도 -10…50 °C
IP 등급 IP40
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.4 cm
Package 1 Width 13.9 cm
Package 1 Length 54.3 cm
Package 1 Weight 621.0 g
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 73.5 cm
Package 2 Width 60.0 cm
Package 2 Length 80.0 cm
Package 2 Weight 28.0 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
계약 보증
보증 18 months