Schneider-Electric
 
XVGB3ST picture- Schneider-electric
XVGB3ST
Easy Harmony XVG, 일체형 타워형 조명, 060, 적색 오렌지 녹색, 정상 조명, 버저, 알루미늄 튜브 마운팅, IP23, 24V AC/DC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Harmony XVG
제품 또는 구성요소 타입 완전한 사전 유선 단일 타워 라이트
신호등 또는 경사지시계 장치 타입 점등된 장치 3개
자재 PC (UL94 V-2) 구체형
ABS (UL94HB) tube body
알루미늄 튜브
마운팅 직경 60 mm
구성요소 이름 XVG
장치 마운팅 Direct tube mounting
조명 소스 LED 스테디 적색
LED 스테디 녹색
LED 스테디 호박색
가벼운 블록 색상 Red/orange/green
경사지시계 베이스 타입 통합된 부저 있는 베이스
전기적/기계적 특성
Rated supply voltage 24 V AC/DC
케이블 단면 0.33 mm ²
디지털 출력 타입 PNP 및 NPN
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 0.5 kV
전류 소모 180 mA
노이즈 레벨 85 dB
소모전력 4.1 W
기본 주파수 2.64 kHz에서
제품 무게 0.4 kg
사용환경
제품 인증 CE
EAC
저장온도 -35…70 °C
사용온도 -10…50 °C
IP 등급 IP23
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.3 cm
Package 1 Width 14.2 cm
Package 1 Length 55.3 cm
Package 1 Weight 590.0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 3.94 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 72 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 26 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
계약 보증
보증 18 months