Schneider-Electric
 
ZB4BG610 εικόνα- Schneider-electric
ZB4BG610
Harmony XB4 κεφαλή επιλογικού διακόπτη με κλειδί
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά προϊόντος Harmony XB4
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Κεφαλή επιλογικού διακόπτη με κλειδί
Σύντομο όνομα συσκευής ZB4
Υλικό δακτυλίου Επιχρωμιωμένο μέταλλο
Διάμετρος στήριξης 22 mm
Τύπος κεφαλής Πρότυπο
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα 1
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής Στρογγυλό
Επιστροφή Από δεξιά προς αριστερά
Προφίλ χειριστηρίου Μαύρο διακόπτης με κλειδί
Τύπος χειριστηρίου Αυτόματη επαναφορά
Πληροφορίες θέσης χειρισμού 2 θέσεις 90°
Τύπος κλειδαριάς Ronis 458A
Θέση απόσυρσης κλειδιού Αριστερά
Συμπληρωματικός
Συνολικό πλάτος CAD 29 mm
Συνολικό ύψος CAD 29 mm
Συνολικό βάθος CAD 72 mm
Βάρος προϊόντος 0,098 kg
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Μηχανική διάρκεια ζωής 1000000 cycles
Κωδικός σύνθεσης επαφών C3 for <6 contacts using single blocks in front mounting
C4 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting
C5 for <5 contacts using single blocks in front mounting
C6 for <5 contacts using single and double blocks in front mounting
C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting
C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting
C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting
C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting
Παρουσίαση συσκευής Βασικό στοιχείο
Περιβάλλον
Διεργασία προστασίας TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -40…70 °C
Κατηγορία υπέρτασης Κατηγορία I συμμόρφωση με IEC 60536
Βαθμός προστασίας IP IP66 conforming to IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA βαθμός προστασίας NEMA 13
NEMA 4X
Πρότυπα UL 508
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
GB 14048.5
Πιστοποιήσεις προϊόντος LROS (Lloyds register of shipping)
UL listed
DNV
RINA
GL
BV
CSA
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 5 gn (f= 2…500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Packing Units
Βάρος συσκευασίας 1 0,069 kg
Ύψος συσκευασίας 1 0,880 dm
Πλάτος συσκευασίας 1 0,340 dm
Μήκος συσκευασίας 1 0,540 dm
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months