Schneider-Electric
 
ZB4BV4D1 picture- Schneider-electric
ZB4BV4D1
Harmony fém jelzőlámpa BA9s foglalatos LED blokk rögzítő aljzattal, 230VAC, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Teljes készüléktest / világító blokk
Készülék rövid neve ZB4F
Rögzítőperem anyaga Zamak
Minimális rendelési mennyiég 1
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel
Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül
Fényforrás LED
Izzó foglalat BA 9s
Világító blokk betáplálása Beépített transzformátoron át 1,2 VA 6 V
Fényforrás színe Fehér
[Us] névleges betáplálási feszültség 230...240 V AC -50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 30 mm
CAD teljes magasság 47 mm
CAD teljes mélység 60 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (X1-X2)PL
Nettó súly 0,134 kg
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Jelzés típusa Folyamatos
Blokk szerelése Mellső szerelésű
Elektromos felpítés kódja P4
M9
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP20
Szabványok IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
JIS C 4520
IEC 60947-6-1
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok LROS (függőben)
BV
CSA-Ex
DNV-GL
UL listed
GOST
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,3 cm
1. csomag szélessége 3,4 cm
1.csomag hossza 8,7 cm
1. csomag súlya 129,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,905 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months